Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCV 0,5/ 2-G-2,54 P20THRR24C2 - 1706169

La figura muestra la variante de 10 polos

Carcasa de base, corriente nominal: 6 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 2, paso: 2,54 mm, color: negro, superficie contactos: Oro, montaje: Soldar THR, Codificación fija del último polo, puede combinarse con el conector FMC 0,5/...-ST-2,54 C2

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Los inducidos de soldadura adicionales reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Suministro en embalaje en cinta según IEC 60286-3 para el equipamiento automático
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1706169
Unidad de embalaje 315 Udad
Cantidad de pedido mínima 315 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 179 (C-1-2013)
EAN 4046356841856
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.750 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios