EMSTBVA 2,5/ 6-G-5,08 BK - 1705703

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 6, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de encaje a presión

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La conexión de presión estable a largo plazo garantiza fuerzas de sujeción elevadas sin carga térmica
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705703
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356795487
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.415 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios