MSTBC 2,5/24-ST-5,08 YE BD:X4 - 1705324

La figura muestra una variante de 10 polos

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 24, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión engastada, color: amarillo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión rentable de cables preconfeccionados en un gran número de piezas
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705324
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356766043
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11.500 g
Número de tarifa arancelaria 85472000
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios