Borne para placa de circuito impreso - PTSA 0,5/ 8-2,5-Z GYOGNZ952321 - 1705245

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 2 A, tensión nominal: 250 V, paso: 2,5 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: multicolor

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705245
Unidad de embalaje 100 Udad
Cantidad de pedido mínima 1000 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356032032
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.095 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios