Conector enchufable fotovoltaico - PV-FT-CF-C-6-300-BU-SP - 1705198

Conector enchufable fotovoltaico, corriente nominal: 40 A, tensión nominal: 1500 V, tipo de conexión: Engaste, color: negro. sólo desbloqueable con herramienta

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1705198
Unidad de embalaje 50 Udad
Cantidad de pedido mínima 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356759335
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 26.342 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios