Borne para placa de circuito impreso - ZFKDSA 1,5-W-7,62- 3 BD:NZ788 - 1704770

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 16 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 3, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704770
Unidad de embalaje 50 Udad
Cantidad de pedido mínima 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356009645
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4.570 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios