Borne para placa de circuito impreso - ZFKDSA 1-W-3,81- 2 - 1704498

La figura muestra la variante de 10 polos

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión nominal: 200 V, paso: 3,81 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Manejable sin herramientas mediante palanca de accionamiento remota de color
  • La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704498
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356725767
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.330 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios