Conector macho - PST 1,3/ 3-LV-5,0 - 1704453

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa de base, corriente nominal: 14 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, número de polos: 3, paso: 5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Especialmente para PT 2,5/..-PVH.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Adecuado para procesos de soldadura por ola y reflujo
  • Contorno en forma de L para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704453
Unidad de embalaje 250 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 431 (C-1-2013)
EAN 4046356009553
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen SK (Eslovaquia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios