Conector macho - PST 1,3/ 8-LH-5,0 - 1704385

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector macho, corriente nominal: 14 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 400 V, número de polos: 8, paso: 5 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Especialmente para PT 2,5/..-PVH.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704385
Unidad de embalaje 100 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 431 (C-1-2013)
EAN 4017918994990
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.100 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen SK (Eslovaquia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios