QC 0,5/ 2-ST-3,81 BK LCBK - 1704170

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, número de polos: 2, paso: 3,81 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión sin preparación previa de los cables para un gran ahorro de tiempo
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704170
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356679435
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.118 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen CN (China)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios