MCV 1,5/ 2-GF-3,81 GY AU - 1704063

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 2, paso: 3,81 mm, color: gris, superficie contactos: Oro, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704063
Unidad de embalaje 50 Udad
Cantidad de pedido mínima 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356672924
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.753 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios