PC 35 HC/ 6-STF-15,00 GY - 1704054

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 125 A, número de polos: 6, paso: 15 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris, superficie contactos: plata
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
  • El resorte de acero integrado para seguridad adicional con oscilaciones de temperatura y potencia
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • La protección para conexión inferior integrada evita errores al enchufar el cable debajo de la cápsula de tracción
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1704054
Unidad de embalaje 25 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356672887
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 194.900 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios