Borne para placa de circuito impreso - PTQ 0,3/ 2-2,5-L THR R32 - 1703375

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 4 A, tensión nominal: 160 V, paso: 2,5 mm, número de polos: 2, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, montaje: Soldar THR, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: negro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión sin preparación previa de los cables para un gran ahorro de tiempo
  • La conexión por corte de aislamiento manejable con los dedos QUICKON permite una conexión de conductores repetida
  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Suministro en embalaje en cinta según IEC 60286-3 para el equipamiento automático
  • La espiga de protección contra torsión apoya el posicionamiento en la placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703375
Unidad de embalaje 250 Udad
Cantidad de pedido mínima 250 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356649087
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.566 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios