Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-PC 6-16/ 3-GF-SH-10,16 BK - 1703260

La figura muestra una variante de 5 polos del artículo

Carcasa pasamuros, corriente nominal: 76 A, número de polos: 3, paso: 10,16 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • El sistema de bridas permite la fijación segura en la pared de la carcasa mediante enclavamiento por encaje sin herramientas o por tornillo
  • Chapa de pantalla para una conexión de pantalla EMC profesional en el interior del equipo
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1703260
Unidad de embalaje 10 Udad
Cantidad de pedido mínima 500 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356651608
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 21.405 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios