Conector enchufable para placa de circ. impreso - PT 1,5/ 8-PH-5,0 BD:17-24 - 1702511

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 10 A, número de polos: 8, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Gran capacidad de conexión mediante receptáculo de conexión rectangular
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702511
Unidad de embalaje 100 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356589000
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 9.516 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen CN (China)

Configurador

¡Puede configurar este artículo!



PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios