Carcasa de base - MCV 1,5/ 6-G-3,81 VPE500 - 1702134

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 6, paso: 3,81 mm, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1702134
Unidad de embalaje 500 Udad
Cantidad de pedido mínima 500 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356571234
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1.638 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios