Parte enchufable - CIOC 3-24-1,6-F - 1701399

La figura muestra una variante de 4 polos

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 3 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 32 V, número de polos: 3, paso: 2 mm, tipo de conexión: Conexión por desplazamiento, color: negro, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701399
Unidad de embalaje 1

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios