Borne para placa de circuito impreso - FRONT 2,5-V/SA 5/ 8 GY - 1701146

La figura muestra una variante de 1 polo del artículo

Borne p. placa de circuito impreso, paso: 5 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, montaje: Soldadura por ola, color: gris
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
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
  • El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1701146
Unidad de embalaje 1

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios