Conector enchufable para placa de circ. impreso - FRONT-MSTB 2,5/12-ST-5,08BD13S - 1700599

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 12, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700599
Unidad de embalaje 50 Udad
EAN 4046356495158
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35.200 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios