Borne para placa de circuito impreso - SPT 2,5/ 9-V-5,0 MIXCOL BD1-8 - 1700477

Ninguna imagen disponible

Borne p. placa de circuito impreso, corriente nominal: 24 A, tensión nominal: 400 V, paso: 5 mm, número de polos: 9, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: multicolor

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • El manejo y la conexión de conductores desde una dirección permite integrar la unidad en el frontal del panel.
  • Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700477
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356485463
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11.753 g
Número de tarifa arancelaria 85369010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios