Regleta de base - MSTBVA 2,5/ 6-G THT KMGY - 1700017

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, número de polos: 6, paso: 5 mm, color: gris claro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1700017
Unidad de embalaje 50 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356030236
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3.403 g
Número de tarifa arancelaria 85366930
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios