Cable para sensores/actuadores - SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/B-1L-S VW - 1694020

La figura muestra el artículo estándar con cable negro

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR sin halógenos, reticulado por irradiación, naranja RAL 2003, Conector macho recto M12, codificado A, a Conector de válvula B (10 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z, longitud de cable: 1,5 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1694020
Unidad de embalaje 5 Udad
Clave de venta 02 -
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918481636
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 115.150 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios