Tapa protectora - HC-B 10-TMS-SD-IP50 - 1690749

Tapa protectora B10, Bloqueo de clip, material tapa protectora: PA, altura: 31,2 mm, junta: no, con cordón de amarre, Diámetro Anillo del cordón de retención: 4 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1690749
Unidad de embalaje 10 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 592 (C-2-2017)
EAN 4017918890636
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 26.520 g
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios