Contacto coaxial - HC-M-04-ST-KOAX-75 - 1686245

Contacto coaxial,  diámetro de contacto: 4,8 mm,  mecanizado,  Pin,  material contacto: Aleación de cobre,  superficie contactos: dorado,  sección de conexión: 0,14 mm² ... 2,5 mm²,  Impedancia característica: 75 Ω

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1686245
Unidad de embalaje 10 Udad
Página del catálogo Página 577 (C-2-2017)
EAN 4017918174125
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2.400 g
Número de tarifa arancelaria 85366910
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios