Conector enchufable de montaje incorp. - SACC-EC-M12MS-5CON-PG9/0,5 - 1671124

Macho de montaje incorporado para sensores/actuadores, 5 polos, M12, codificado A, montaje en paredes delanteras/montaje atornillado con rosca Pg9, posicionable, con hilo TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
  • Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
  • Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
  • Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional

Datos mercantiles

Clave de pedido 1671124
Unidad de embalaje 1 Udad
Clave de venta 02 -
Página del catálogo Página 33 (C-2-2017)
EAN 4017918134976
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 26.030 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios