Pasamuros - Q 1,5/2L180/11KU-DSI - 1670277

Paso al exterior, para montaje de pared interior, con conexión por soldadura por inmersión, longitud de la patilla de soldar: 3,8 mm, Ø taladro 2 polos = 19,0 mm - 0,3

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sumamente robusto: carcasas en los grados de protección IP65/IP67 para un amplio campo de aplicación

Datos mercantiles

Clave de pedido 1670277
Unidad de embalaje 10 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 19 (PC-2002)
EAN 4017918146467
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22.110 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen PL (Polonia)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios