Cable para sensores/actuadores - SAC-3P- 3,0-PUR/BI-1L-S F - 1669958

Cable para sensores/actuadores, 3-polos, PUR/PVC, gris RAL 7001, extremo de cable libre, a Conector de válvula Bl (11 mm), con 1 LED, conectado con Diodo Z, longitud de cable: 3 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
  • Conector de válvula robusto con diodo Z como circuito de protección
  • Cómodo: disponibilidad de máquina aumentada mediante diagnóstico rápido y sencillo
  • Compacto: construcción planta para aplicaciones con poco espacio

Datos mercantiles

Clave de pedido 1669958
Unidad de embalaje 5 Udad
Clave de venta 02 -
Página del catálogo Página 108 (PC-2002)
EAN 4017918134853
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 194.100 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios