Juego de tornillos de apriete - HC-M-DE-M40 - 1647996

Set de tornillo de apriete, para carcasa con rosca M40 y soportes, compuesto por obturador, 2 arandelas y tornillo de apriete, diámetro de cable 23 - 32 mm, SW 40

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1647996
Unidad de embalaje 10 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 556 (C-4-2013)
EAN 4017918985127
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 41.530 g
Número de tarifa arancelaria 74153300
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios