Conector de válvula - SACC-VQ-4CON-0,75-A-VER - 1640799

Conector macho para sensores/actuadores, de 4 polos, conector de válvula tipo A, con conexión QUICKON, con amplificador de potencia con diodo Zener, sección de conexión de 0,34 hasta 0,75 mm², con una entrada de cable, para cables redondos de 4 hasta 7 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1640799
Unidad de embalaje 1 Udad
Clave de venta 02 -
Página del catálogo Página 64 (PC-2002)
EAN 4017918180959
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35.820 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios