Cabeza portafusible - PV-C-M/F-PRO/F-1500/30-EU-SPR - 1623413

Conector para fusibles SUNCLIX en la construcción para tensión de sistema de 1500 V

Conector de seguridad para proteger por fusible módulos y equipos en instalaciones fotovoltaicas, negro, cara de enchufe SUNCLIX, 1500 V/30 A, IP68 (24 h/2 m)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Conector de seguridad SUNCLIX, para tensión de sistema de 1500 V, amperaje nominal del fusible de 30 A, variante UE, versión con distanciador (spacer) para mejor disipación del calor del mazo.

Sus ventajas

  • Diseño One Piece
  • Elemento de protección robusto y fácil de instalar para su uso en exteriores
  • Fusible de alta calidad
  • Índice de protección: IP68 (24 h / 2 m)
  • 1500 V

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623413
Unidad de embalaje 8 Udad
Cantidad de pedido mínima 8 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626142210
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22.220 g
Número de tarifa arancelaria 85354000
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios