Contacto engastado - SB-36KP002 - 1623383

Contacto engastado, mecanizado, diámetro de contacto: 3,6 mm, margen para engaste: 2,5 mm² ... 4 mm²

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Conexión con alta resistencia a la tracción
  • Resistencias de contacto bajas
  • Sencillo control de producción

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623383
Unidad de embalaje 20 Udad
Cantidad de pedido mínima 20 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626285948
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 5.300 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios