Conect. enchuf. para apar. pared delant. - SB-8EPSA8AWT00S - 1623375

Conector enchufable para aparatos pared anterior, recto, apantallado: sí, SPEEDCON, M40, Nº de polos: 8+4+PE / 3+N+PE, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø4,2, Medida de brida: 40 mm x 40 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Todas las carcasas pueden equiparse con contactos macho o hembra
  • En total se ofrecen ocho contactos para la transmisión de señales
  • Las codificaciones mecánicas para AC y DC evitan de forma fiable errores al enchufar
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623375
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626195155
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 202.600 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios