Conect. enchuf. para apar. pared delant. - SB-8ESCA8AA700S - 1623365

Conector enchufable para aparatos pared anterior, Acodado giratorio, apantallado: sí, SPEEDCON, M40, Nº de polos: 4+4+4+PE, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø4,2

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil conexión gracias a la dirección de salida de cables ajustable de forma continua hasta 310°
  • Transmisión de señales, datos y potencia en tan solo un conector
  • Interfaz de datos CAT5
  • Las codificaciones mecánicas para AC y DC evitan de forma fiable errores al enchufar
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623365
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626194868
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 22.220 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios