Pasamuro pared posterior - HC-26S2N8AQ0DU - 1623286

La figura muestra la variante del producto con numeración estándar de la cámara de contactos

Pasamuro pared posterior, recto, Bloqueo por tornillo, M27, Nº de polos: 26, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, Fijación central, apantallado: sí, Diámetro de cable: 2 mm...14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623286
Unidad de embalaje 12 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626273112
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 55.070 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios