Pasamuro pared posterior - HC-26S1N8AQ0DU - 1623277

Pasamuro pared posterior, recto, Bloqueo por tornillo, M27, número de polos: 26, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, Fijación central, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 2 mm... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623277
Unidad de embalaje 12 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626273020
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 55.550 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios