Conector enchufable de acoplamiento - HC-26P1N8A90DU - 1623254

Conector enchufable de acoplamiento, recto, Bloqueo por tornillo, M27, número de polos: 26, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, apantallado: sí, rango de diámetro de cable: 2 mm ... 14,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1623254
Unidad de embalaje 12 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626272900
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 132.550 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios