Cabeza portafusible - PV-C-M/F-PRO/F-1500/15-EU - 1622149

Conector para fusibles SUNCLIX en la construcción para tensión de sistema de 1500 V

Conector de seguridad para proteger por fusible módulos y equipos en instalaciones fotovoltaicas, negro, cara de enchufe SUNCLIX, 1500 V/15 A, IP68 (24 h/2 m)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Conector para fusibles SUNCLIX para tensión de sistema de 1500 V, corriente nominal de 15 A del cartucho de fusible, variante UE

Sus ventajas

  • Diseño One Piece
  • Elemento de protección robusto y fácil de instalar para su uso en exteriores
  • Fusible de alta calidad
  • Índice de protección: IP68 (24 h / 2 m)
  • 1500 V

Datos mercantiles

Clave de pedido 1622149
Unidad de embalaje 8 Udad
Cantidad de pedido mínima 8 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626130774
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 70.000 g
Número de tarifa arancelaria 85354000
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios