Adaptador de prueba para conector de carga para vehículos - EV-T2MBIE12-1ACDC-INFRA - 1622038

Entrada de vehículo separada para pruebas de poste de carga,CCS tipo 2,Combined Charging System,IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC),12 V Actuador de bloqueo,Conductores individuales,longitud: 2 m

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Entrada de vehículo separada para pruebas de postes de carga, solo para ensayos de laboratorio, pruebas con postes de carga (EVSE) y otros análisis en el lado de la infraestructura previstos –no para el montaje en cualquier tipo de vehículo, no es posible el uso fuera del área del laboratorio–

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1622038
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4055626003856
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 4,000.000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios