Posición de estacionamiento - EV-T2MBI-PARK - 1621667

Soporte para conectores de carga para vehículos como posición de aparcamiento en postes de carga (EVSE), CCS tipo 2, IEC 62196-3, Montaje en la pared delantera y en la trasera

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Descripción del artículo

Soporte para conectores de carga para vehículos como posición de aparcamiento en postes de carga para la electromovilidad (EVSE)

Sus ventajas

  • Con las certificaciones IATF 16949:2016 e ISO 9001:2015
  • Datos de materiales disponibles en el sistema de datos de materiales internacional de la industria automovilística o IMDS por sus siglas en alemán
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1621667
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356953474
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0.705 kg
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios