Conector enchufable de acoplamiento - SH-8ESS48A9LDLS - 1621544

La figura muestra la variante del producto con interfaz CAT5

Conector enchufable de acoplamiento, recto largo, apantallado: sí, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 8+4+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, rango de diámetro de cable: 7,5 mm ... 18 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Todas las carcasas pueden equiparse con contactos macho o hembra
  • En total se ofrecen ocho contactos para la transmisión de señales
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial

Datos mercantiles

Clave de pedido 1621544
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 116 (C-2-2017)
EAN 4046356936927
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 107.300 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios