Conector enchuf. para cables - SH-8ESS48A8LDLS - 1621524

La figura muestra la variante del producto con interfaz CAT5

Conector enchufable para cables, Recto largo, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 8+4+PE / 3+N+PE, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Diámetro de cable: 7,5 mm ... 18 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Todas las carcasas pueden equiparse con contactos macho o hembra
  • En total se ofrecen ocho contactos para la transmisión de señales
  • Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON opcional
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1621524
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 104 (C-4-2015)
EAN 4046356936477
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 111.110 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios