Conector enchuf. para cables - SH-8ESC58A8LB3S - 1621521

Conector enchufable para cables, Recto largo, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 4+4+4+PE / 3+N+PE, Tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Diámetro de cable: 9 mm ... 12 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Transmisión de señales, datos y potencia en tan solo un conector
  • Interfaz de datos CAT5
  • Reducción del tiempo de conexión con bloqueo rápido SPEEDCON opcional
  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1621521
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 104 (C-4-2015)
EAN 4046356936347
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 111.110 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios