Cables de carga AC - EV-GBM3PC-3AC32A-5,0M6,0ESOC00 - 1621473

Cable de carga AC móvil con conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras, GB/T, GB/T 20234.2, Línea de diseño D-Line, Cables: 5 m, Cara enchufable: gris, Zona de agarre: gris

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Descripción del artículo

Cable de carga AC móvil con conector de carga para vehículos y conector de carga para infraestructuras para cargar con corriente alterna (AC) vehículos eléctricos, compatible con tomas de vehículo GB/T AC y cajas de carga de infraestructuras GB/T AC en postes de carga

Datos mercantiles

Clave de pedido 1621473
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356933995
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 28.000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios