Conect. enchuf. para apar. pared poster. - RC-06P1N324100N - 1621379

La figura muestra la variante del producto de 12 polos

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, Bloqueo por tornillo, M23, Nº de polos: 6, tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Junta plana, 4xM3, Espesor de pared mín.: 2,7 mm, Espesor de pared máx.: 3,5 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1621379
Unidad de embalaje 20 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356917308
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 33.840 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios