Conect. enchuf. para apar. pared delant. - RF-12P1N8AA500 - 1620673

La figura muestra la variante del producto de 12 polos con hembras de conexión

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Acodado giratorio, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 12, tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø 3,2, apantallado: sí, medida de brida: 26 mm x 26 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 1620673
Unidad de embalaje 16 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4046356845267
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 66.660 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios