Conect. enchuf. para apar. pared delant. - ST-7ES1N8AA400S - 1620436

Conect. enchuf. para apar. pared delant., Acodado giratorio, Bloqueo SPEEDCON, M17, número de polos: 7+PE, tipo de contacto: Hembra, Conexión engastada, Anillo tórico axial, 4x Ø2,7, apantallado: sí, medida de brida: 25,75 mm x 25,75 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Fácil conexión gracias a la dirección de salida de cables ajustable de forma continua hasta 310°
  • Protección CEM completa para soluciones de conexión fiables en el entorno industrial
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura

Datos mercantiles

Clave de pedido 1620436
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 122 (C-4-2015)
EAN 4046356828246
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 83.100 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios