Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados - K-7E-M23 M9/2,0-D03/M23 F8 - 1620412

Conector enchufable recubierto de plástico por ambos lados, Longitud: 2 m, Color envoltura exterior: naranja RAL 2003

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos
  • Sencillo y seguro: confecciones listas para el uso y 100 % comprobadas eléctricamente
  • Ejecuciones con cables preconfeccionados en uno o ambos lados
  • Elevada flexibilidad: confecciones y longitudes de línea específicas del cliente

Datos mercantiles

Clave de pedido 1620412
Unidad de embalaje 1 Udad
Cantidad de pedido mínima 2 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 208 (C-4-2015)
EAN 4046356831697
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 780.000 g
Número de tarifa arancelaria 85444290
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios