Conect. enchuf. para apar. pared delant. - CA-09S1N222S00 - 1619951

La figura muestra la variante del producto de 6 polos

Conector enchufable para aparatos pared anterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 8+1, tipo de contacto: Hembra, Conexión por soldadura, Junta plana, 4x Ø 3,2, medida de brida: 25 mm x 25 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Fácil integración del equipo: contactos de soldadura disponibles en distintas longitudes

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619951
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 330 (C-2-2013)
EAN 4046356820318
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11.110 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios