Conect. enchuf. para apar. pared delant. - CA-09P1N8A6Y00 - 1619866

La figura muestra la variante del producto de 6 polos

Conector enchufable para aparatos pared anterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 8+1, Tipo de contacto: Pin, Conexión engastada, Junta axial, Fijación central M20 x 1,5

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
  • Montaje mural específico de la instalación opcionalmente con rosca o protección contra torsión y contratuerca

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619866
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 82 (C-4-2015)
EAN 4046356821001
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 26.600 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Newton No. 293 - Piso 1
Colonia Polanco V Sección
Delegación Miguel Hidalgo
México, Distrito Federal
C.P. 11560
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios