Conect. enchuf. para apar. pared poster. - CA-12P1N12HZ00 - 1619789

Conector enchufable para aparatos pared posterior, recto, apantallado: sí, Bloqueo SPEEDCON, M23, Nº de polos: 12, tipo de contacto: Pin, Conexión por soldadura, Junta axial, Fijación central

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
  • Conectores para la confección flexible in situ
  • Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
  • Conexión por soldadura: tecnología de conexión probada para distintos hilos trenzados
  • Montaje mural específico de la instalación opcionalmente con rosca o protección contra torsión y contratuerca

Datos mercantiles

Clave de pedido 1619789
Unidad de embalaje 1 Udad
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 94 (C-2-2017)
EAN 4046356821285
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 49.000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT
S.A de C.V.

Lago Alberto No. 319 - Piso 9
Colonia Granada
Delegación Miguel Hidalgo
México, Ciudad de México
C.P. 11520
+52/55/1101-1380

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios